(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
S Series

S Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,854,868VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Reference color transformer case of indoor standard:Munsell color system 5Y7/S series of 1 (semigloss)

 
Part Number
S-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,854,868 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Other Capacity(kVA) 0.05 With/without Case NA
Height(mm) 113 Dimension width(mm) 120 Depth(mm) 170

Please check the type/dimensions/specifications of the part S-1 in the S Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S-1 trong chuỗi S Series.