(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Transformer SR Series (SR-100)

Transformer SR Series (SR-100)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      361,713VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Single phase autotransformer / lug terminal / P-type terminal block primary voltage 200V 220V secondary voltage 100V 110V

 
Part Number
SR-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Primary voltage
(V)
Secondary voltage
(V)
Input/output terminal shape Height
(mm)
Dimension width
(mm)
Depth
(mm)

887,598 VND

1 Piece(s) Same day 0.10-200-2200-100-110[Screw terminal block] Terminal block type (P)888589

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/single-winding Shield NA Insulation type A
With/without Case NA

Please check the type/dimensions/specifications of the part SR-100 in the Transformer SR Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SR-100 trong chuỗi Transformer SR Series.

Products like this...

Part Number
SR-150
SR-200
SR-20L
SR-50L
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Primary voltage
(V)
Secondary voltage
(V)
Input/output terminal shape Height
(mm)
Dimension width
(mm)
Depth
(mm)

1,127,010 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.150-200-2200-100-110[Screw terminal block] Terminal block type (P)968699

1,316,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.20-200-2200-100-110[Screw terminal block] Terminal block type (P)9686104

361,713 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.0220-2000-100[Other] Lug type (BL type)526050

546,365 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.050-2000-100[Other] Lug type (BL type)607058