(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Single-phase compound / P-type terminal block, primary voltage 380V 400V 420V 440V secondary voltage 200V 220V 240V with shield (E)
Number of phases/winding | Single-phase/Double-winding | Primary voltage(V) | 380 | Secondary voltage(V) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Shield | Available | Insulation type | A | Input/output terminal shape | Terminal block type (P) |
With/without Case | NA | Primary voltage range | AC380-400-420-440 | Secondary voltage range | AC200-220-240 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NYSB-1K in the Transformer NYSB Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NYSB-1K trong chuỗi Transformer NYSB Series.
Part Number |
---|
NYSB-1.5K |
NYSB-100 |
NYSB-150 |
NYSB-200 |
NYSB-2K |
NYSB-300 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (kVA) | Height (mm) | Dimension width (mm) | Depth (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,533,371 VND | 1 Piece(s) | 20 Day(s) or more | 1.5 | 215 | 144 | 195 | ||
1,721,086 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 0.1 | 107 | 105 | 104 | ||
2,151,348 VND | 1 Piece(s) | 20 Day(s) or more | 0.15 | 113 | 105 | 109 | ||
2,467,068 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 0.2 | 113 | 105 | 119 | ||
10,023,320 VND | 1 Piece(s) | 20 Day(s) or more | 2 | 215 | 144 | 215 | ||
2,848,518 VND | 1 Piece(s) | 20 Day(s) or more | 0.3 | 120 | 120 | 120 |