(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Small Rotating Lamp RHB

Small Rotating Lamp RHB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,586,862VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The RHB is a versatile and durable rotating light that uses an easy-to-wire terminal block.

[Features]
· Uses easy-to-obtain automobile light bulbs that are able to withstand vibration.
· Uses a small motor for a longer service life, higher durability, and greater energy saving performance.
· Emits an intermittent electronic buzzing sound with a maximum volume of 90dB (at 1 m) while simultaneously producing a rotating flash.
· The non-adjustable volume: RHB-A / RKB-A types are highly reliable and are UL-certified (U.S. electrical safety standard).
· Uses terminal block type wiring at the base for easy wiring.
· Use the separately sold SZ-200A mounting rubber to ensure IP55 (dust-proof and jet-proof) compliance.

 
Part Number
RHB-24A-Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,586,862 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Light emitting part shape Warhead shape Size(φ) 100 Rated Voltage(V) DC24V
Color Yellow Light Source Light Bulb Mounting Method Direct mounting
Buzzer (includes) Available Lighting/blinking Lighting Rotation Available
Representative Standard CE

Please check the type/dimensions/specifications of the part RHB-24A-Y in the Small Rotating Lamp RHB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RHB-24A-Y trong chuỗi Small Rotating Lamp RHB.