(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Branch Bus Bar Support Base (for Low Voltage)

Branch Bus Bar Support Base (for Low Voltage)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      88,925VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Use to support bus lines

[Features]
· No need to manually treat insulation like before.
· Made of lightweight, non-breakable plastic.
· Excellent insulation (for low voltages)

 
Part Number
RBS-40F-6
RBS-70
RBS-80
RBS-90
RBS-120
RBS-145
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth x height x length
(mm)
Screw specifications

88,925 VND

25 Piece(s) 4 Day(s) or more 1025 x 20 x 40M6

159,383 VND

25 Piece(s) 4 Day(s) or more 1016 x 24 x 70-

159,383 VND

25 Piece(s) 6 Day(s) or more 1016 x 24 x 80-

166,618 VND

25 Piece(s) 4 Day(s) or more 1016 x 24 x 90-

199,225 VND

25 Piece(s) 6 Day(s) or more 1020 x 44 x 120-

172,133 VND

25 Piece(s) 6 Day(s) or more 1025 x 25 x 145-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material/surface treatment Polypropylene Number with packs(Piece) 50