(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Eliminates the need for continuous application work
[Features]
· Integrated type that has achieved a drastic labor saving in application work compared to conventional card holders that handle 1 piece at a time.
· Can be freely cut along the welded portion.
Width x height x length(mm) | Width 84 x height 500 | Material/surface treatment | PVC | Number with packs(Piece) | 20 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part CH-D in the Card / Holder (continuous) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CH-D trong chuỗi Card / Holder (continuous).