(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Crimp copper pipe terminal (TR type)
[Features]
· Strong type terminal.
· It has excellent vibration resistance and also has excellent dust resistance because the tube is closed.
· It is airtight.
[Application]
· When attaching to the wire end.
Part Number |
---|
TR1-14 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
3,957,640 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | Same day |
Loading...Tải…
Type | Bare Crimp Terminal | Shape | Round | Internal Diameter(φ) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 12.5 | Overall Length(mm) | 75 | Number with packs(Piece) | 50 |
Conforming wire size | 8-14 mm2 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TR1-14 in the Crimp Copper Pipe Terminal (TR Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TR1-14 trong chuỗi Crimp Copper Pipe Terminal (TR Type).