(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A crimp tool that supports the ring sleeve crimping sizes "small (including 1.6 × 2)," "medium," and "large."
[Features]
・ After crimping, a mark will be added so that the die used for the terminal can be seen
・ Compatible size small (1.6 × 2) / small / medium / large
・ Weight 430 g
Applicable terminal type | Ring sleeve | Applicable terminal size | 1.6 x 2 / small / medium / large | Overall Length(mm) | 286 |
---|---|---|---|---|---|
Molding check mechanism | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part P-77 in the Crimping Tool (P-77) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-77 trong chuỗi Crimping Tool (P-77).