(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Solder Extracting Wire (No.3734)

Solder Extracting Wire (No.3734)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      899,868VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A great value long type solder wick. (No.3734)
[Features]
・ No.3738 long type
[Applications]
・ Used when you want to remove failed solder

 
Part Number
NO.3734
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

899,868 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Lead Free Non-Compatible Wire width(mm) 2.5 Overall Length(mm) 15000