(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A simple solder wick blotter. Total Length: 349 mm Replacement Nozzle: SRT-12
[Features]
· Features a self-cleaning mechanism.
· A popular solder wick blotter in a handy size. Great for on-site repairs and maintenance.
Part Number |
---|
DS-017 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
958,156 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Cylinder capacity(ml) | 25 | Overall Length(mm) | 349 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part DS-017 in the Solder Extractor (DS-017) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DS-017 trong chuỗi Solder Extractor (DS-017).