(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
・ Uses a water-soluble flux which can be easily removed with water
[Applications]
・ It can be used for most metals other than aluminum and titanium, such as stainless steel, nichrome, copper, brass, nickel plating, zinc plating, bimetal, tinplate, and steel
Type | Bobbin type S | Lead Free | Non-Compatible | Wire diameter(φ/mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Sn40%/Pb60% |
Please check the type/dimensions/specifications of the part H-710 in the Solder for Stainless Steel (H-710) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần H-710 trong chuỗi Solder for Stainless Steel (H-710).