(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Transformer PD41-E Series (PD41-100E)

Transformer PD41-E Series (PD41-100E)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,902,475VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

PD41-E series. Terminal block (up-screw) cover which has become one with protection cover. Work time is sharply shortened than other brand because wiring is available without screw-off.

 
Part Number
PD41-100E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Insulation type Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)

1,902,475 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 0.1A type10396103

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/Double-winding Primary voltage(V) AC380-400-415-440 Secondary voltage(V) AC100-110-120
Shield presence Available Input/output terminal shape Up screw terminal block With/without Case NA

Please check the type/dimensions/specifications of the part PD41-100E in the Transformer PD41-E Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PD41-100E trong chuỗi Transformer PD41-E Series.

Products like this...

Part Number
PD41-1000E
PD41-1500E
PD41-150E
PD41-2000E
PD41-200E
PD41-3000E
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Insulation type Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)

5,866,235 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 1E Type185146145

8,720,690 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 1.5E Type170180183

2,111,520 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 0.15A type11096103

9,824,163 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 2E Type190180183

2,522,845 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 0.2A type117108118

13,316,030 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 3B Type200200220