(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Transformer AU-A Series

Transformer AU-A Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,389,281VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

AU-A series. Transformer that can be used on overseas' electronics 120V while traveling in Japan.

[Features]
· Overseas product can be used in Japan.
· Protection function of non-fuse breaker
· Suitable electronic products · AV machine · Personal computers · Printers · TVs
· Electronic mats · Dish dryers · Refrigerators · Kotatsu
· Rice cookers · Hot plates · Microwaves, etc.

 
Part Number
AU-500A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,389,281 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/single-winding Capacity(kVA) 0.5 Primary voltage(V) AC100
Secondary voltage(V) AC120 Shield presence NA With/without Case Available
Dimension vertical(mm) 150 Dimension width(mm) 110 Dimension depth(mm) 140

Please check the type/dimensions/specifications of the part AU-500A in the Transformer AU-A Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AU-500A trong chuỗi Transformer AU-A Series.