(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Transformer UP Series

Transformer UP Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,175,833VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Single-phase compound / P-type terminal block, primary voltage 100V 110V secondary voltage 200V 220V with shield (E)

 
Part Number
UP-50E
UP-100E
UP-200E
UP-300E
UP-500E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Height
(mm)
Dimension width
(mm)
Depth
(mm)

1,175,833 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.055888594

1,499,521 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.19686104

2,098,088 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.2113105109

2,615,971 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.3120120120

3,622,893 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.5156153135

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/Double-winding Primary voltage(V) 100 Secondary voltage(V) 200
Shield Available Insulation type A Input/output terminal shape Terminal block type (P)
With/without Case NA Primary voltage range AC100-110 Secondary voltage range AC200-220