(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Transformer N42A Series (N42A-1K)

Transformer N42A Series (N42A-1K)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,363,856VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Single-phase compound / P-type terminal block, primary voltage 420V 440V 460V 480V secondary voltage 100V 110V 115V with shield (E)

 
Part Number
N42A-1K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Height
(mm)
Dimension width
(mm)
Depth
(mm)

6,110,760 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1156153185

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/Double-winding Primary voltage(V) 420 Secondary voltage(V) 100
Shield Available Insulation type A Input/output terminal shape Terminal block type (P)
With/without Case NA Primary voltage range AC420-440-460-480 Secondary voltage range AC100-110-115

Please check the type/dimensions/specifications of the part N42A-1K in the Transformer N42A Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N42A-1K trong chuỗi Transformer N42A Series.

Products like this...

Part Number
N42A-1.5K
N42A-100
N42A-150
N42A-200
N42A-2K
N42A-300
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Height
(mm)
Dimension width
(mm)
Depth
(mm)

9,230,480 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 1.5215144215

1,775,878 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 0.11059699

2,179,236 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 0.15113105109

2,467,068 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 0.2113105119

10,437,595 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 2215144225

3,423,195 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 0.3141135142