(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Transformer FRB Series

Transformer FRB Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,247,050VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Single-phase compound / P-type terminal block, primary voltage 200V 220V secondary voltage 24V 26V with shield (E)

 
Part Number
FRB-50E
FRB-100E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Height
(mm)
Dimension width
(mm)
Depth
(mm)

1,247,050 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.05888594

1,596,994 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.19686109

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/Double-winding Primary voltage(V) 200 Secondary voltage(V) 24
Shield Available Insulation type A Input/output terminal shape Terminal block type (P)
With/without Case NA Primary voltage range AC200-220 Secondary voltage range AC24-26