(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micro-rotating light RUP

Micro-rotating light RUP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,907,966VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ideal for PUP small equipment. An ultra-small rotating light with excellent design properties.

 
Part Number
RUP-100-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,907,966 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Light emitting part shape Warhead shape Size(φ) 82 Rated Voltage(V) AC100V
Color Red Light Source Light Bulb Mounting Method Pole
Buzzer (includes) NA Lighting/blinking Lighting Rotation Available

Please check the type/dimensions/specifications of the part RUP-100-R in the Micro-rotating light RUP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RUP-100-R trong chuỗi Micro-rotating light RUP.