(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi-angle Z type

Multi-angle Z type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,940,336VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a Z-type angle with limitless applications in electrical work, air conditioning work, wiring boards etc.

Part Number
Z-40-3C
Z-40-8-ZN
Z-40-ZN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial/finishing Hole Size
(mm)

1,940,336 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3C (iron· trivalent)13

2,241,108 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more ZN (iron, molten zinc)8.3

2,131,575 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more ZN (iron, molten zinc)13

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Angle Length L(mm) 2400 Height(mm) 76.8
Width(mm) 40 Plate Thickness t(mm) 3.2