(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A holder for screwing in low-voltage bus bars.
[Features]
· Freely adjustable bus bar interval widths for supporting each bus bar vertically.
· Stays in place with a single bolt; compatible with a wide range of copper-band dimensions.
· Made of polypropylene reinforced with glass fiber, providing ample strength
Part Number |
---|
BHS-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
113,703 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Type | Holder | Applicable copper band width(mm) | 30–75 | Applicable copper band thickness(mm) | 3–10 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Body: Glass fiber-reinforced PP / Bolts, nuts, washers: iron | Surface Finish | Trivalent Chromate |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BHS-10 in the Bar Holder, BHS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BHS-10 trong chuỗi Bar Holder, BHS.