(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Useful for supporting PCBs, acrylic covers and other components. A Duracon® round collar product with superior insulation.
[Features]
· Duracon® is lightweight with 1/6th of the specific gravity of brass.
· Duracon® has superior electrical characteristics with a withstand voltage of 18 kV/mm.
· The male screw part (nickel plated) of the BR type supporter is press fit/secured in Duracon®. Therefore, it has considerable strength
Screw Type | None (Through-hole) | Screw Diameter | None (3.2 φ) | Material/finishing | Duracon® |
---|---|---|---|---|---|
Length L(mm) | 8 | Outer shape | Round | Outer diameter x internal diameter(mm) | 6 x 3.2 |
Number with packs(Piece) | 50 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-308 in the Duracon supporter round color series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-308 trong chuỗi Duracon supporter round color.