(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
LED Electroscopic Screwdriver (for Low Voltage)

LED Electroscopic Screwdriver (for Low Voltage)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      224,317VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For testing current and conduction. This LED shines bright and has a long life. Pencil type for convenient carrying.

 
Part Number
83L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

224,317 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip Shape Flathead Blade Width(mm) 4.0 Blade thickness(mm) 0.45
Shaft length(mm) 20 Overall Length(mm) 130 Electroscopic range AC 100 to 250 V, DC 2 to 250 V
Trusco Code 776-0442

Please check the type/dimensions/specifications of the part 83L in the LED Electroscopic Screwdriver (for Low Voltage) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 83L trong chuỗi LED Electroscopic Screwdriver (for Low Voltage).