(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plug Cord for 80 mm x 80 mm - 42 mm Thick AC Fan

Plug Cord for 80 mm x 80 mm - 42 mm Thick AC Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      129,958VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
▪ Cord for supplying alternating current (AC) power to an AC Fan.
· Cord branches into lead wires.
- For □80 × 42 mm thickness.

Part Number
489-008-L10
489-008-L21
489-008-L35
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPower cord length
(mm)

129,958 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1000

161,680 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 2100

145,433 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 3500

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Plug cord Compatible Frame Size(mm) □80 Thickness(mm) 42
Standard PSE