(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Plug Cord for 80 mm x 80 mm / 92 mm x 92 mm / 120 mm x 120 mm - 25 mm Thick AC Fan

Plug Cord for 80 mm x 80 mm / 92 mm x 92 mm / 120 mm x 120 mm - 25 mm Thick AC Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      121,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
▪ Cord for supplying alternating current (AC) power to an AC Fan.
· Cord branches into lead wires.
- For □80/□92/□120 × 25 mm thickness.

Part Number
489-016-L10
489-016-L21
489-047-L10
489-047-L21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPower cord length
(mm)
Standard

121,990 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1000PSE

145,743 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2100PSE

141,911 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1000UL/CSA

185,585 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2100UL/CSA

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Plug cord