(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A metal guard to prevent foreign objects such as fingers from contacting the blades of an AC fan during operation.
Type | Finger Guard | Compatible Frame Size(mm) | □160 | Surface Treatment | Nickel chrome plating (silver) |