(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Pendant Switch, VP103 Series, Dedicated Holder (Part Number)

Small Pendant Switch, VP103 Series, Dedicated Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      116,475VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· 500V applicable single-range, JIS compliant

Part Number
VPHL03
VPHL03W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications

128,335 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Ivory

116,475 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more White

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Switch (Option, Others) Dimension vertical (mm) 116 Dimension width (mm) 56
Dimension depth (mm) 40.5