(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Free rail, enhanced and multifunction type, 15 mm height

Free rail, enhanced and multifunction type, 15 mm height
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      190,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Center nuts are used in this 15 mm, enhanced, multifunction DIN rail for compatibility with large parts.

[Features]
· Component can be attached to the rail center by inserting a free nut* on the inside.
*Use the NS square nut for DA-301 and 302. N2 and N0 types can also be used.
· Parts which are not DIN rail-compatible can be mounted on this rail.
· DIN rail type of terminal block and the compact terminal block (Higashizawa RT series, Kasuga TR series) can be mounted on the same rail.
· By using the AC or NF base, all types of components can be mounted.
· Strong torsion resistance due to the unique form which does not shake even when used in long lengths.
· Heavy-duty parts can also be mounted stably.
· A simple design where the mounting hole pitch of 25 mm fits the duct hole pitch of 50 mm.

Part Number
DA-301
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

190,600 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(mm) 1000 Width(mm) 35 Material Aluminum Alloy
Surface Finish Anodized Finish

Please check the type/dimensions/specifications of the part DA-301 in the Free rail, enhanced and multifunction type, 15 mm height series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DA-301 trong chuỗi Free rail, enhanced and multifunction type, 15 mm height.