(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
▪ Cord for supplying alternating current (AC) power to an AC Fan.
· Cord branches into lead wires.
Part Number |
---|
489-084-L10 |
489-084-L21 |
489-1619-L10 |
489-1619-L21 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Power cord length (mm) | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|
141,911 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1000 | UL/CSA | ||
185,585 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2100 | UL/CSA | ||
141,911 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1000 | PSE | ||
177,616 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2100 | PSE |
Loading...Tải…
Type | Plug cord | Compatible Frame Size(mm) | □160 / φ172 | Thickness(mm) | 51 |
---|---|---|---|---|---|
Features | L-Shaped |