(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fuse Sold Separately For TXF Fuse Terminal Blocks

Fuse Sold Separately For TXF Fuse Terminal Blocks
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,246VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The separately sold fuse for TXF fuse terminal blocks.

[Features]
· For rail type terminal blocks with fuse carriers.

 
Part Number
TXFU3A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

20,246 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Current value(A) 3

Please check the type/dimensions/specifications of the part TXFU3A in the Fuse Sold Separately For TXF Fuse Terminal Blocks series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TXFU3A trong chuỗi Fuse Sold Separately For TXF Fuse Terminal Blocks.