(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Power Pack - Twist Lock 20 A × 3 Sockets - Sheet Steel Body

Power Pack - Twist Lock 20 A × 3 Sockets - Sheet Steel Body
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,544,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Hooked 20 A x 3 sockets power supply box (steel plate body), with a strong exterior and a structure that supports rapid power supply increase on site.

Part Number
BZ-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,544,400 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Socket shape Hook/NEMA Number of Insertion Openings/Split Openings 3 Rated Current(A) 20
Rated Voltage(V) 250 Supported countries (standards) Japan (PSE) Number Of Cores 4
Socket shape detail Ground insulation type 3P hook type

Please check the type/dimensions/specifications of the part BZ-3 in the Power Pack - Twist Lock 20 A × 3 Sockets - Sheet Steel Body series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BZ-3 trong chuỗi Power Pack - Twist Lock 20 A × 3 Sockets - Sheet Steel Body.