(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Dual Flat-Blade Hyper Outlet, 15 A

Dual Flat-Blade Hyper Outlet, 15 A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,414,054VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A high-quality, 15-A dual outlet with excellent functionality. Improves continuity stability and efficiency.

Part Number
7117GHDXL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,414,054 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Outlet Shape Ground insulation type 2P A-3 flat blade type Rated Voltage(V) 125
Rated Current(A) 15 NEMA standard presence NA Representative Standard PSE
Dimension length(mm) 69.5 Dimension width(mm) 39 Dimension thickness(mm) 32.5
Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part 7117GHDXL in the Dual Flat-Blade Hyper Outlet, 15 A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 7117GHDXL trong chuỗi Dual Flat-Blade Hyper Outlet, 15 A.