(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Waterproof Plate (Dust & Jet Resistant) with 1 ⌀57 Outlet

Waterproof Plate (Dust & Jet Resistant) with 1 ⌀57 Outlet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,735,450VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A plate that exhibits waterproofing qualities (dust resistant / jet type) when combined with a round waterproof lid and when using a 1-port outlet (proprietary ⌀57).

[Features]
· Dustproof, jet shaped performance can be achieved either when using an outlet or not.
· Provides a high degree of airtightness and durability to allow establishment of a high-capacity (15 A to 50 A) power supply either indoors or outdoors.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP65 (Protection level according to the outer shell of electric machinery and devices).
· Based on use, outlets, waterproof plates and plugs, and waterproof covers have been prepared for each rating.

Part Number
W801-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,735,450 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC Outlet/Inlet Related Product (Other) Color Silver Material Brass
Supported installed outlet shape 30 A/50 A (φ57) Installed outlet mounting pitch (l)(mm) 62 No. of mount installed outlets(Piece) 1
Applicable boxes For 2 pieces Surface display content NA

Please check the type/dimensions/specifications of the part W801-2 in the Waterproof Plate (Dust & Jet Resistant) with 1 ⌀57 Outlet series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần W801-2 trong chuỗi Waterproof Plate (Dust & Jet Resistant) with 1 ⌀57 Outlet.