(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Blank Plate for Triple Box

Blank Plate for Triple Box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      290,748VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A plate for blanking unwanted holes in wall surfaces and empty triple-unit device boxes.

Part Number
K43S
K1043A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Overall Length (L)
(mm)

290,748 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Stainless Steel115

344,801 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10New metal (aluminum)120

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC Outlet/Inlet Related Product (Other) Color Silver Applicable boxes For 3 pieces