(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]· The product includes: 1 rod clevis, 1 pivot pin, 1 hex nut (DIN 439)· Material: High-alloy steel· Free of copper and PTFE.· RoHS-compliant. Corresponds to ISO 8140 or DIN 71752.· Particularly high corrosion stress. Corrosion resistance class CRC 4 to Festo standard FN 940070.· Corrosion and acid-resistant design.
Type | CRSG-M16X1,5 |
---|---|
For piston rod thread KK | M16 x 1.5 |
Dimensions [inch/mm] | |
A | 1.26 / 32 |
B1 | 1.26 / 32 |
B2 | 2.09 / 53 |
B3 | 0.31 / 8 |
B4 | 1.69 / 43 |
CE | 2.52 / 64 |
CK/CM | 0.63 / 16 |
D1 | 1.02 / 26 |
ER | 0.75 / 19 |
LE | 1.26 / 32 |
Wrench | 24 |
Part Number |
---|
CRSG-M16X1,5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
4,722,376 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 |
Loading...Tải…
Size | M16x1.5 | Min. Ambient temperature(°C) | -40 | Max. Ambient temperature(°C) | 150 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part CRSG-M16X1,5 in the Knuckle joint, CRSG Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CRSG-M16X1,5 trong chuỗi Knuckle joint, CRSG Series.