(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Special Oil, OSFW Series

Special Oil, OSFW Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      981,911VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This is speacial oil.
[Features]
·LABS (PWIS) conformity: VDMA24364-B2-L

 
Part Number
OFSW-32
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

981,911 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Manufacturer part # 152811

Please check the type/dimensions/specifications of the part OFSW-32 in the Special Oil, OSFW Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OFSW-32 trong chuỗi Special Oil, OSFW Series.