(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mounting bracket, HFOE Series

Mounting bracket, HFOE Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      356,654VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Specifications]
• For wall mounting
• Material: Galvanised steel
• Note on material: Free of copper and PTFE

Mounting bracket, HFOE Series

Mounting bracket, HFOE Series

Dimensions

SizeB1B2B3D1H1H2H3H4L1CRC1
Midi/Maxi3198.35.3706016.522142
Part Number
HFOE-D-MIDI/MAXI
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

356,654 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Corrosion resistance class (CRC) 2 - Moderate corrosion stress

Please check the type/dimensions/specifications of the part HFOE-D-MIDI/MAXI in the Mounting bracket, HFOE Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HFOE-D-MIDI/MAXI trong chuỗi Mounting bracket, HFOE Series.