(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Breaking Tool Spring Type

Breaking Tool Spring Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,943,070VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Product images are representative images.

Product Description

A tool that breaks off the tongue with the repulsive force of the spring.
[Features]
・ The same force is always applied to the tongue and it can be folded off correctly
[Applications]
・ Production line, etc.

 
Part Number
59091
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,943,070 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Tool Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Compatible Insert Size 5-40, M3

Please check the type/dimensions/specifications of the part 59091 in the Breaking Tool Spring Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 59091 trong chuỗi Breaking Tool Spring Type.