(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Push Button Valve, T Series (Part Number)

Push Button Valve, T Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      28,491,416VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Pushbutton valve.
[Feature]
·Type of actuation: Manual.
·Type of piloting: Pilot actuated.
·Sealing principle: Soft.

 
Part Number
T-5/3-1/4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

28,491,416 VND

1 Piece(s) 41 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Valve function 5/3, closed Nominal width(mm) 7 Min. Operating pressure(bar) 2
Max. Operating pressure(bar) 10 Pneumatic connection 1 G1/4 Pneumatic connection 2 G1/4
Pneumatic connection 3 G1/4 Pneumatic working port G1/4 Manufacturer part # 4578

Please check the type/dimensions/specifications of the part T-5/3-1/4 in the Push Button Valve, T Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-5/3-1/4 trong chuỗi Push Button Valve, T Series.