(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stop, NAU Series

Stop, NAU Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      917,606VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This product is Individual sub-base, NAU series
[Features]
· Connections underneath
[Materials]
· Die-cast aluminium

 
Part Number
NAU-1/4-1B-ISO
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

917,606 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material of sub-base Die-cast aluminum Pilot air port 12/14 G1/8 Pneumatic connection 2 G1/4
Pneumatic connection 4 G1/4 Pneumatic connection 1 G1/4 Pneumatic connection 3 G1/4
Pneumatic connection 5 G1/4 Manufacturer part # 9485

Please check the type/dimensions/specifications of the part NAU-1/4-1B-ISO in the Stop, NAU Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NAU-1/4-1B-ISO trong chuỗi Stop, NAU Series.