(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Magnetic Type Rodless Cylinder RMS Series

Magnetic Type Rodless Cylinder RMS Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,012,336VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Improved sealing performance.
・ Space saving and longer stroke than ordinary cylinders.
・ Stable operating performance.
・ Long lifespan.

Part Number
RMS10X250
RMS25X500
RMSP16X300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCylinder I.D.
(Ø)
Stroke
(mm)
Table size and length
(mm)
Max. Load Mass (Range Selectable)
(kg)
Table size and width
(mm)
Table size and height
(mm)
Mounting method

2,012,336 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 10250480.1~0.82525Standard type

3,250,990 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 25500701~4.94646Standard type

2,165,685 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 16300571~4.93535Dimension standard P type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Rodless Cylinder Table Material Aluminum Alloy Guide Type Slide Guide
Rodless Cylinder Joint Type Magnetic Environment General Purpose Table Surface Treatment No