(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Ultra-Low Profile Slide Unit, HLF Series

Ultra-Low Profile Slide Unit, HLF Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,445,825VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Integrated design of linear guide and cylinder. The height of the cylinder can be reduced efficiently.
・ With excellent straightness and non-rotating accuracy, it is ideal for precision assembly.
・ Cylinder can be mounted from 2 directions.
・ Piping is possible from 2 directions.

Part Number
HLF16X30S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,445,825 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cylinder I.D.(Ø) 16 Stroke(mm) 30 Table size and length(mm) 94
Max. Load Mass (Range Selectable)(kg) 1~4.9 Table Material Aluminum Alloy Table size and width(mm) 49.5
Guide Type Slide Guide Environment General Purpose Table size and height(mm) 22
Table Surface Treatment No

Please check the type/dimensions/specifications of the part HLF16X30S in the Ultra-Low Profile Slide Unit, HLF Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HLF16X30S trong chuỗi Ultra-Low Profile Slide Unit, HLF Series.