(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Manufacturer No. | Product code | Width [mm] | Weight [g] |
---|---|---|---|
9489 | NDV-1-ISO | 42 | 113 |
161114 | NDV-02-VDMA | 18 | 22 |
161107 | NDV-01-VDMA | 26 | 36 |
Part Number |
---|
NDV-01-VDMA |
NDV-02-VDMA |
NDV-1-ISO |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material of sub-base | Operating medium | Manufacturer part # | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487,531 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | - | POM | Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 161107 | 36 | ||
452,044 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | - | POM | Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 161114 | 22 | ||
673,840 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | Steel | Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 9489 | 113 |