(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Cover, VABB Series

Cover, VABB Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Cover, VABB Series
  • Cover, VABB Series
  • Cover, VABB Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      96,389VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
VABB-B10-20-A
VABB-B10-20-E
VABB-B10-20-E-P3
VABB-B10-25-A
VABB-B10-25-E
VABB-B10-25-E-P3
VABB-B10-30-E
VABB-L1-10-S
VABB-L1-10-W
VABB-L1-14
VABB-L1-18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting material Max. tightening torque
(Nm)
Width
(mm)
Manufacturer part # Weight
(g)

96,389 VND

1 Piece(s) 41 Day(s) 10Die-cast aluminum1.4-57640913

192,780 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10Die-cast aluminum1.4-57641078

117,936 VND

1 Piece(s) 41 Day(s) 10Die-cast aluminum1.4-57641156

128,520 VND

1 Piece(s) 41 Day(s) 10Die-cast aluminum3-802620828

256,662 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10Die-cast aluminum3-8026209117

171,234 VND

1 Piece(s) 41 Day(s) 10Die-cast aluminum3-802621084

342,468 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10Die-cast aluminum6-8026335179

173,124 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10PA-10.5566462-

173,124 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10PA-10.5566495-

216,216 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10Wrought aluminum alloy-1656998950

216,216 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10Wrought aluminum alloy1.181957448250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Min. Operating pressure(bar) -0.9 Max. Operating pressure(bar) 10 Corrosion resistance class (CRC) 2 - Moderate corrosion stress