(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Manufacturer No | Product code | B1 | B3 | D1 Ø | D2 Ø | D3 Ø | D4 Ø | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | W1 | CRC | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2197135 | DARQ-K-P-A1-F05-20-R1 | 65 | 30 | 50 | 35 | 4.5 | 5.4 | 45 | 5 | 3 | 110 | 81.6 | 78.4 | 45° | 2 | 350 |
2197136 | DARQ-K-P-A1-F05-30-R1 | 55 | 380 |
Part Number |
---|
DARQ-K-P-A1-F05-20-R1 |
DARQ-K-P-A1-F05-30-R1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size | Manufacturer part # | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650,538 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 20 | 2197135 | 350 | ||
650,538 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 30 | 2197136 | 380 |
Loading...Tải…
Housing material | High-alloy stainless steel | Material of screws | High-alloy steel | Corrosion resistance class (CRC) | 2 - Moderate corrosion stress |