(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Manifold sub-base with 90° connections
[Features]
·Connections on the side and underneath
[Materials]
·Die-cast aluminium
Manufacturer no. | Product code | Pneumatic connection | Weight [g] | |
---|---|---|---|---|
1, 2, 4 | 12, 14 | |||
152789 | NAVW-1/4-1-ISO | G1/4 | G1/8 | 320 |
152790 | NAVW-3/8-2-ISO | G3/8 | G1/8 | 550 |
152791 | NAVW-1/2-3-ISO | G1/2 | G1/8 | 1020 |
Part Number |
---|
NAVW-1/4-1-ISO |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
990,693 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) |
Loading...Tải…
Material of sub-base | Die-cast aluminum | Pilot air port 12/14 | G1/8 | Pneumatic connection 2 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatic connection 4 | G1/4 | Pneumatic connection 1 | G1/4 | Operating medium | Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Weight(g) | 320 | Manufacturer part # | 152789 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NAVW-1/4-1-ISO in the Elbow piece, NAVW Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NAVW-1/4-1-ISO trong chuỗi Elbow piece, NAVW Series.