(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Manifold assembly with manifold rail PAL.
[Features]
·Max. number of valve positions: 4
·Product weight: 480 g
·Type of mounting: Via mounting bracket
[Materials]
·Sub-base: Aluminium
Manufacturer no. | Product code | No. of valve ports | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D1 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9190 | PAL-5-1/4-4 | 4 | 28 | 27 | 2 | 42 | 56 | G1/4 | G3/8 | 7 | 56 | 44 | 56 |
Manufacturer no. | Product code | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Wrench A size | Wrench B size | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9190 | PAL-5-1/4-4 | 136 | 164 | 184 | 158 | 20 | 32 | 14 | 4 | 24 | 10 | 480 |
Part Number |
---|
PAL-5-1/4-4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
2,372,951 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 |
Loading...Tải…
Pneumatic connection 1 | G3/8 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part PAL-5-1/4-4 in the Terminal block, PAL Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PAL-5-1/4-4 trong chuỗi Terminal block, PAL Series.