(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]· Material: Galvanised steel· Free of copper and PTFE.· RoHS-compliant.· Low corrosion stress. Corrosion resistance class CRC 1 to Festo standard FN 940070.
Bolt material | Steel, galvanized | Fuse material | Spring Steel, galvanized | Mounting material | Steel, galvanized |
---|---|---|---|---|---|
Min. Ambient temperature(°C) | -40 | Max. Ambient temperature(°C) | 150 | Corrosion resistance class (CRC) | 1 - Low corrosion stress |