(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Mikado Insert (Boxed) For Deck Plates, Dedicated For Light Gauge Steel【500 Pieces Per Package】

Mikado Insert (Boxed) For Deck Plates, Dedicated For Light Gauge Steel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,227,181VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Employs a spring for fixing.
· Will not tip over even if stepped on.
· Can be easily installed by simply pressing the insert by hand into a drilled hole.
· The color can be checked from the top or bottom of the deck.
[Applications]
· For light gauge steel construction.
[Material]
· Carbon steel for cold-forging (JISG-3507)
· Bright chromate plating
· Polypropylene resin

Part Number
KP-3020-B
KP-3020-GN
KP-3020-R
KP-3020-W
KP-3020-Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor JAN Code Trusco Code

16,227,181 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

7 Day(s) or more Blue4589906556645116-3822

16,227,181 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

7 Day(s) or more Green4589906556652116-3826

16,227,181 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

7 Day(s) or more Red4589906556638116-3821

16,227,181 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

7 Day(s) or more White4589906556614116-3824

16,227,181 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

7 Day(s) or more Yellow4589906556621116-3823

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Drill diameter (mm) 16 Nominal of thread W 3/8 Average pull force (kN) 9.4
Effective embedded depth (mm) 22.5 Weight (g) 19,000.0 Material 1 Carbon steel for cold forging (JISG-3507)
Material 2 Bright chromate plating Material 3 Polypropylene resin