(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Since the diagnostic output signal can be detected in the red display area, the detection position displacement can be confirmed on the PLC (Programmable Logic Controller) side.
Part Number |
---|
D-F59F |
D-F59FL |
D-F59FMAPC |
D-F59FMBPC |
D-F59FMDPC |
D-F59FSAPC |
D-F59FSBPC |
D-F59FSDPC |
D-F59FZ |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Lead wire length (m) | Connector type |
---|---|---|---|---|---|---|
1,380,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | 0.5 | None | ||
1,584,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | 3 | None | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 1 | M8 3-pin | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 1 | M8 4-pin | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 1 | M12 4-pin | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 0.5 | M8 3-pin | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 0.5 | M8 4-pin | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 0.5 | M12 4-pin | ||
1,697,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | 5 | None |
Loading...Tải…
Wiring type | 4-Wire | Output type | NPN type |