(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Enhanced water (coolant) resistant type.
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).
Part Number |
---|
D-F5BAL |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Lead wire length (m) | Made-to-order specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
1,606,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | 3 | None |
Loading...Tải…
Sensor Type | Non-Contact | Output Format | N/A | Wiring Method | 2-Wire |
---|---|---|---|---|---|
Type | Main Body | Wiring type | 2-wire |
Please check the type/dimensions/specifications of the part D-F5BAL in the Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch, Tie-Rod Mounting Style, D-F5BA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần D-F5BAL trong chuỗi Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch, Tie-Rod Mounting Style, D-F5BA.
Part Number |
---|
D-F5BAL-61 |
D-F5BAZ |
D-F5BAZ-61 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Lead wire length (m) | Made-to-order specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
1,140,435 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | 3 | Oil-resistant, flex-resistant cable | ||
1,697,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | 5 | None | ||
1,215,400 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | 5 | Oil-resistant, flex-resistant cable |