(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch D-P3DWA

Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch D-P3DWA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,493,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

PDF

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Can be used in environments with magnetic field disturbance (AC magnetic field).
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

Part Number
D-P3DWA
D-P3DWAL
D-P3DWAZ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLead wire length
(m)

1,493,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.5

1,719,000 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) 3

1,520,000 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) 5
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLead wire length
(m)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sensor Type Non-Contact Type Main Body
Close

Comparison list